PAHT G 70 Ex
180B6187
Caudal [gpm] [máx.]: 29.6, Caudal [l/min] [máx.]: 113.9, Presión de salida [barg] [máx.]: 160, Presión de salida [psig] [máx.]: 2320, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 1000, Conformidad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6187
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 29.600 gal/min |
| Caudal [gpm] [mín.] | 9.500 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 113.90 l/min |
| Caudal [l/min] [mín.] | 36.60 l/min |
| Cilindrada [cm³/rev] | 70.00 cm³/rev |
| Conexión de entrada estándar | BSPP |
| Conexión estándar de salida | BSPP |
| Conformidad ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | PAHT G 70 Ex |
| Descripción del producto | PAHT G pumps |
| Designación de tipo | PAHT G 70 Ex |
| Desplazamiento [in³/rev] | 4.27 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm] | 380x300x300 |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Bomba |
| Homologación | ATEXCE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de sellado | NBR |
| Material del cuerpo | AISI 316 |
| Material Description | PAHT G 70 Ex |
| Nivel de presión acústica [dB(A)] | 86 dBA |
| Norma de conexión de desagüe | Métrica |
| Pico de presión de entrada [barg] [máx.] | 20 barg |
| Pico de presión de entrada [psig] [máx.] | 290 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de entrada [barg] [máx.] | 6.0 barg |
| Presión de entrada [barg] [mín.] | 0.0 barg |
| Presión de entrada [psig] [máx.] | 87.0 psig |
| Presión de entrada [psig] [mín.] | 0.0 psig |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 160 barg |
| Presión de salida [barg] [mín.] | 30 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 2320 psig |
| Presión de salida [psig] [mín.] | 435 psig |
| Product line | 14 |
| Reparable | Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de drenaje (métrico) | M6 |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1 1/2 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1in |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo conex. entrada | Rosca |
| Tipo conex. salida | Rosca |
| Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
| Tipo de producto | PAHT G 50-90 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 1800 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Velocidad continua [rpm] [mín.] | 1000 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 35.493 Kilogramo |
| Peso neto | 28 Kilogramo |
| Volumen | 22.604 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669778 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |