Danfoss logo
PAHT G 50 UPW pump

PAHT G 50 Ex

180B6185

Caudal [gpm] [máx.]: 21.7, Caudal [l/min] [máx.]: 83.7, Presión de salida [barg] [máx.]: 80, Presión de salida [psig] [máx.]: 1160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 1000, Conformidad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]21.700 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]7.400 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]83.70 l/min
Caudal [l/min] [mín.]28.60 l/min
Cilindrada [cm³/rev]50.00 cm³/rev
Conexión de entrada estándarBSPP
Conexión estándar de salidaBSPP
Conformidad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPAHT G 50 Ex
Descripción del productoPAHT G pumps
Designación de tipoPAHT G 50 Ex
Desplazamiento [in³/rev]3.05 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]14,9x11,8x11,8
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]380x300x300
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónCEATEX
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoAISI 316
Material DescriptionPAHT G 50 Ex
Nivel de presión acústica [dB(A)]81 dBA
Norma de conexión de desagüeMétrica
Pico de presión de entrada [barg] [máx.]20 barg
Pico de presión de entrada [psig] [máx.]290 psig
Característica
Valor
Presión de entrada [barg] [máx.]6.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]0.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]87.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]0.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]80 barg
Presión de salida [barg] [mín.]30 barg
Presión de salida [psig] [máx.]1160 psig
Presión de salida [psig] [mín.]435 psig
Product line14
ReparableSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje (métrico)M6
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]1in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoPAHT G 50-90
Velocidad [rpm] [Max]1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]1000 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto43 Kilogramo
Peso neto35.5 Kilogramo
Volumen34.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162671269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens