PAHT G 12.5 DG Ex
180B6184
Caudal [gpm] [máx.]: 5.2, Caudal [l/min] [máx.]: 21.6, Presión de salida [barg] [máx.]: 140, Presión de salida [psig] [máx.]: 2030, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 1000, Conformidad ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
180B6184
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 5.200 gal/min |
| Caudal [gpm] [mín.] | 1.900 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 21.60 l/min |
| Caudal [l/min] [mín.] | 7.60 l/min |
| Cilindrada [cm³/rev] | 10.00 cm³/rev |
| Conexión de entrada estándar | BSPP |
| Conexión estándar de salida | BSPP |
| Conformidad ATEX | EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | PAHT G 12.5 DG Ex |
| Descripción del producto | PAHT G pumps |
| Designación de tipo | PAHT G 12.5 DG Ex |
| Desplazamiento [in³/rev] | 0.61 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm] | 274x151x137 |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Bomba |
| Homologación | ATEXCE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de sellado | NBR |
| Material del cuerpo | AISI 304 |
| Material Description | PAHT G 12.5 DG Ex |
| Nivel de presión acústica [dB(A)] | 75 dBA |
| Norma de conexión de desagüe | BSPP |
| Pico de presión de entrada [barg] [máx.] | 4 barg |
| Pico de presión de entrada [psig] [máx.] | 58 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de entrada [barg] [máx.] | 4.0 barg |
| Presión de entrada [barg] [mín.] | 0.0 barg |
| Presión de entrada [psig] [máx.] | 58.0 psig |
| Presión de entrada [psig] [mín.] | 0.0 psig |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 140 barg |
| Presión de salida [barg] [mín.] | 10 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 2030 psig |
| Presión de salida [psig] [mín.] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| Reparable | Spare parts PAHT G 10/12.5 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de drenaje [in] | 0.250 in |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo conex. entrada | Rosca |
| Tipo conex. salida | Rosca |
| Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
| Tipo de producto | PAHT G 10-12.5 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 2400 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 1000 rpm |
| Velocidad continua [rpm] [mín.] | 1000 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.334 Kilogramo |
| Peso neto | 8.267 Kilogramo |
| Volumen | 6.053 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672051 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |