Danfoss logo
PAHT G 10 UPW pump

PAHT G 10 Ex

180B6132

Caudal [gpm] [máx.]: 5.2, Caudal [l/min] [máx.]: 21.6, Presión de salida [barg] [máx.]: 140, Presión de salida [psig] [máx.]: 2030, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 1000, Conformidad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]5.200 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]1.900 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]21.60 l/min
Caudal [l/min] [mín.]7.60 l/min
Cilindrada [cm³/rev]10.00 cm³/rev
Conexión de entrada estándarBSPP
Conexión estándar de salidaBSPP
Conformidad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPAHT G 10 Ex
Descripción del productoPAHT G pumps
Designación de tipoPAHT G 10 Ex
Desplazamiento [in³/rev]0.61 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]10,7x5,9x5,4
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]274x151x137
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónATEXCE
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionPAHT G 10 Ex
Nivel de presión acústica [dB(A)]75 dBA
Norma de conexión de desagüeBSPP
Pico de presión de entrada [barg] [máx.]4 barg
Pico de presión de entrada [psig] [máx.]58 psig
Característica
Valor
Presión de entrada [barg] [máx.]4.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]0.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]58.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]0.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]140 barg
Presión de salida [barg] [mín.]10 barg
Presión de salida [psig] [máx.]2030 psig
Presión de salida [psig] [mín.]145 psig
Product line14
ReparableSpare parts PAHT G 10/12.5
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada [in]3/4 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/8 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoPAHT G 10-12.5
Velocidad [rpm] [Max]2400 rpm
Velocidad [rpm] [Min]1000 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]1000 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.318 Kilogramo
Peso neto8.25 Kilogramo
Volumen6.371 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162671085
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens