Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 308

180B6091

Caudal [gpm] [máx.]: 72, Caudal [l/min] [máx.]: 354.2, Presión de salida [barg] [máx.]: 120, Presión de salida [psig] [máx.]: 1740, Velocidad [rpm] [Max]: 1250, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 700

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]72.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]28.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]354.20 l/min
Caudal [l/min] [mín.]107.80 l/min
Cilindrada [cm³/rev]308.00 cm³/rev
Conexión de entrada estándarMétrica
Conexión estándar de salidaMétrica
Conformidad ATEXNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPump for ultra pure water
Descripción del productoPAHT G pumps
Designación de tipoPAHT G 308
Desplazamiento [in³/rev]18.80 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]22x13,2x18,3
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]562x336x466
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoAISI 316
Material DescriptionPAHT G 308
Nivel de presión acústica [dB(A)]87 dBA
Norma de conexión de desagüeBSPP
Pico de presión de entrada [barg] [máx.]10 barg
Pico de presión de entrada [psig] [máx.]145 psig
Característica
Valor
Presión de entrada [barg] [máx.]6.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]2.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]87.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]29.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]120 barg
Presión de salida [barg] [mín.]30 barg
Presión de salida [psig] [máx.]1740 psig
Presión de salida [psig] [mín.]435 psig
Product line14
ReparableSpare parts PAHT G 256/308
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada (métrico)M60
Tamaño de conexión de salida (métrico)M60
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoPAHT G 256-308
Velocidad [rpm] [Max]1250 rpm
Velocidad [rpm] [Min]450 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]700 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto121.667 Kilogramo
Peso neto95.876 Kilogramo
Volumen90.117 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162670446
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens