Danfoss logo
PAHT G 70 UPW pump

PAHT G 70

180B1014

Caudal [gpm] [máx.]: 29.6, Caudal [l/min] [máx.]: 113.9, Presión de salida [barg] [máx.]: 160, Presión de salida [psig] [máx.]: 2320, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]29.600 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]9.500 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]113.90 l/min
Caudal [l/min] [mín.]36.60 l/min
Cilindrada [cm³/rev]70.00 cm³/rev
Conexión de entrada estándarBSPP
Conexión estándar de salidaBSPP
Conformidad ATEXNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPump for ultra pure water
Descripción del productoPAHT G pumps
Designación de tipoPAHT G 70
Desplazamiento [in³/rev]4.27 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]14,9x11,8x11,8
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]380x300x300
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoAISI 316
Material DescriptionPAHT G 70
Nivel de presión acústica [dB(A)]86 dBA
Norma de conexión de desagüeMétrica
Pico de presión de entrada [barg] [máx.]20 barg
Pico de presión de entrada [psig] [máx.]290 psig
Característica
Valor
Presión de entrada [barg] [máx.]6.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]0.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]87.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]0.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]160 barg
Presión de salida [barg] [mín.]30 barg
Presión de salida [psig] [máx.]2320 psig
Presión de salida [psig] [mín.]435 psig
Product line14
ReparableSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje (métrico)M6
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]1in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoPAHT G 50-90
Velocidad [rpm] [Max]1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]1000 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto42.7 Kilogramo
Peso neto35.5 Kilogramo
Volumen33.63 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162667712
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens