PAHT 25
180B1045
Caudal [gpm] [máx.]: 10.6, Caudal [l/min] [máx.]: 33.2, Presión de salida [barg] [máx.]: 160, Presión de salida [psig] [máx.]: 2321, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 1000
180B1045
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 10.600 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 33.20 l/min |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | PAHT G pumps |
| Designación de tipo | PAHT 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Bomba |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | PAHT G 25 LP |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 160 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 2321 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | PAHT 20-32 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 2400 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Velocidad continua [rpm] [mín.] | 1000 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.65 Kilogramo |
| Peso neto | 17.622 Kilogramo |
| Volumen | 20.655 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |