Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B1044

Caudal [gpm] [máx.]: 8.6, Caudal [l/min] [máx.]: 27, Presión de salida [barg] [máx.]: 100, Presión de salida [psig] [máx.]: 1450, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]8.600 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]27.00 l/min
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPAHT G pumps
Designación de tipoPAHT 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Característica
Valor
Grupo de productosBomba
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionPAHT G 20 LP
Presión de salida [barg] [máx.]100 barg
Presión de salida [psig] [máx.]1450 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoPAHT 20-32
Velocidad [rpm] [Max]2400 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]1000 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto23.8 Kilogram
Peso neto18 Kilogram
Volumen20.655 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens