Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 65/1500

180B7807

Caudal [gpm] [máx.]: 299, Caudal [l/min] [máx.]: 1133.33, Presión de salida [barg] [máx.]: 83, Presión de salida [psig] [máx.]: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cable length (EF000536)0
Caudal [gpm] [máx.]299.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]124.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]1133.33 l/min
Caudal [l/min] [mín.]533.33 l/min
Caudal [m³/h] [Max]68.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]32.00 m³/h
Cilindrada [cm³/rev]778.00 cm³/rev
Conexión de entrada estándarBrida
Conexión estándar de salidaBrida
Conformidad ATEXNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPump for sea- or brackish water
Descripción del productoAPP pumps
Designación de tipoAPP 65/1500
Desplazamiento [in³/rev]47.30 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]35,2x16,7x19,5
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]897x426x496
En el ámbito de WEEENo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Grupo de productosBomba
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoDúplex
Material DescriptionAPP 65/1500
Medium temperature (continuous) (EF023182)50-50
Norma de conexión de desagüeBSPP
Característica
Valor
Pico de presión de entrada [barg] [máx.]10 barg
Pico de presión de entrada [psig] [máx.]145 psig
Presión de entrada [barg] [máx.]5.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]2.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]72.5 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]29.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]83 barg
Presión de salida [barg] [mín.]30 barg
Presión de salida [psig] [máx.]1200 psig
Presión de salida [psig] [mín.]435 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada [in]3 in
Tamaño de conexión de salida [in]3 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaBrida
Tipo conex. salidaBrida
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoAPP 53-92
Velocidad [rpm] [Max]1500 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]700 rpm
Weight (EF000167)230.50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto230.5 Kilogramo
Peso neto178.356 Kilogramo
Volumen614.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162669839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens