APP 53/1500
180B7806
Caudal [gpm] [máx.]: 235, Caudal [l/min] [máx.]: 833.3, Presión de salida [barg] [máx.]: 83, Presión de salida [psig] [máx.]: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700
180B7806
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Caudal [gpm] [máx.] | 235.000 gal/min |
| Caudal [gpm] [mín.] | 106.000 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 833.30 l/min |
| Caudal [l/min] [mín.] | 400.00 l/min |
| Caudal [m³/h] [Max] | 53.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 24.00 m³/h |
| Cilindrada [cm³/rev] | 617.00 cm³/rev |
| Conexión de entrada estándar | Brida |
| Conexión estándar de salida | Brida |
| Conformidad ATEX | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Pump for sea- or brackish water |
| Descripción del producto | APP pumps |
| Designación de tipo | APP 53/1500 |
| Desplazamiento [in³/rev] | 37.70 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in] | 35,2x16,7x19,5 |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm] | 897x426x496 |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Grupo de productos | Bomba |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de sellado | NBR |
| Material del cuerpo | Dúplex |
| Material Description | Bomba alta presion APP 53/1500 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 50-50 |
| Norma de conexión de desagüe | BSPP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pico de presión de entrada [barg] [máx.] | 10 barg |
| Pico de presión de entrada [psig] [máx.] | 145 psig |
| Presión de entrada [barg] [máx.] | 5.0 barg |
| Presión de entrada [barg] [mín.] | 2.0 barg |
| Presión de entrada [psig] [máx.] | 72.5 psig |
| Presión de entrada [psig] [mín.] | 29.0 psig |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 83 barg |
| Presión de salida [barg] [mín.] | 30 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 1200 psig |
| Presión de salida [psig] [mín.] | 435 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de drenaje [in] | 0.250 in |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3 in |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo conex. entrada | Brida |
| Tipo conex. salida | Brida |
| Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
| Tipo de producto | APP 53-92 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 1500 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Velocidad continua [rpm] [mín.] | 700 rpm |
| Weight (EF000167) | 209.00 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 209 Kilogramo |
| Peso neto | 180.071 Kilogramo |
| Volumen | 189.63 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670644 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |