Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5059

Caudal [gpm] [máx.]: 94.37, Caudal [l/min] [máx.]: 669.75, Presión de salida [barg] [máx.]: 60, Presión de salida [psig] [máx.]: 1015, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 600

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]94.370 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]669.75 l/min
Caudal [m³/h] [Max]26.79 m³/h
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad ATEXNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónAPP pump with ceramic
Descripción del productoAPP pump with ceramic
Designación de tipoAPP 26/1500
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Característica
Valor
Grupo de productosBomba
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de selladoFKM
Material del cuerpoDúplex
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A3B
Presión de salida [barg] [máx.]60 barg
Presión de salida [barg] [mín.]10 barg
Presión de salida [psig] [máx.]1015 psig
Presión de salida [psig] [mín.]145 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAPP 21-38
Velocidad [rpm] [Max]1500 rpm
Velocidad [rpm] [Min]600 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto130 Kilogramo
Peso neto112 Kilogramo
Volumen91.127 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162786697
Proposition 65No significant risk