Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5039

Caudal [gpm] [máx.]: 75.7, Caudal [l/min] [máx.]: 287, Presión de salida [barg] [máx.]: 124, Presión de salida [psig] [máx.]: 1800, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 600

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]75.700 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]287.00 l/min
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad ATEXNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónAPP pump with ceramic.
Descripción del productoAPP pump with ceramic
Designación de tipoAPP 26/1500
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A6B
Pico de presión de entrada [barg] [máx.]10 barg
Pico de presión de entrada [psig] [máx.]145 psig
Presión de entrada [barg] [máx.]10.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]145.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]124 barg
Presión de salida [barg] [mín.]70 barg
Presión de salida [psig] [máx.]1800 psig
Presión de salida [psig] [mín.]1015 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAPP 21-38
Velocidad [rpm] [Max]1500 rpm
Velocidad [rpm] [Min]600 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto130 Kilogramo
Peso neto112 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen91.127 Litro
EAN/UPC5715162792087