APP 21/1200
180B5036
Caudal [gpm] [máx.]: 92.2, Caudal [l/min] [máx.]: 286.6, Presión de salida [barg] [máx.]: 124, Presión de salida [psig] [máx.]: 1800, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 600
180B5036
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 92.200 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 286.60 l/min |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad ATEX | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | APP pump with ceramic. |
| Descripción del producto | APP pump with ceramic |
| Designación de tipo | APP 21/1200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Bomba |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | Dúplex |
| Material Description | APP D 21/1200 01 A6B |
| Presión de entrada [barg] [máx.] | 10.0 barg |
| Presión de entrada [psig] [máx.] | 145.0 psig |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 124 barg |
| Presión de salida [barg] [mín.] | 70 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 1800 psig |
| Presión de salida [psig] [mín.] | 1015 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | APP 21-38 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 1500 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 600 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 130 Kilogramo |
| Peso neto | 112 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 91.127 Litro |
| EAN/UPC | 5715162820889 |