APP 21/1500
180B5035
Caudal [gpm] [máx.]: 75.7, Caudal [l/min] [máx.]: 555, Presión de salida [barg] [máx.]: 83, Presión de salida [psig] [máx.]: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 600
180B5035
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Caudal [gpm] [máx.] | 75.700 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 555.00 l/min |
| Caudal [m³/h] [Max] | 21.80 m³/h |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad ATEX | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | APP pump with ceramic |
| Designación de tipo | APP 21/1500 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Bomba |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Material Description | APP D 21/1500 01 A6B |
| Pico de presión de entrada [barg] [máx.] | 10 barg |
| Pico de presión de entrada [psig] [máx.] | 145 psig |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 83 barg |
| Presión de salida [barg] [mín.] | 20 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 1200 psig |
| Presión de salida [psig] [mín.] | 290 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | APP 21-38 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 1500 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 600 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 130 Kilogramo |
| Peso neto | 112 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 91.127 Litro |
| EAN/UPC | 5715162792063 |