APP 21/1500
180B5005
Caudal [gpm] [máx.]: 78.18, Caudal [l/min] [máx.]: 555, Presión de salida [barg] [máx.]: 83, Presión de salida [psig] [máx.]: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 600
180B5005
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 78.180 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 555.00 l/min |
| Caudal [m³/h] [Max] | 22.20 m³/h |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad ATEX | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | APP pump with ceramic |
| Descripción del producto | APP pump with ceramic |
| Designación de tipo | APP 21/1500 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Bomba |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de sellado | NBR |
| Material del cuerpo | Dúplex |
| Material Description | APP D21/1500 01 C1B |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 83 barg |
| Presión de salida [barg] [mín.] | 20 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 1200 psig |
| Presión de salida [psig] [mín.] | 290 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | APP 21-38 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 1500 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 600 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 130 Kilogramo |
| Peso neto | 112 Kilogramo |
| Volumen | 92.489 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162890110 |
| Proposition 65 | No significant risk |