APP 19/1200
180B3256
Caudal [gpm] [máx.]: 82.4, Caudal [l/min] [máx.]: 317.2, Presión de salida [barg] [máx.]: 83, Presión de salida [psig] [máx.]: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700
180B3256
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 82.400 gal/min |
| Caudal [gpm] [mín.] | 47.000 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 317.20 l/min |
| Caudal [l/min] [mín.] | 181.00 l/min |
| Caudal [m³/h] [Max] | 19.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 10.80 m³/h |
| Cilindrada [cm³/rev] | 272.30 cm³/rev |
| Conexión de entrada estándar | Métrica |
| Conexión estándar de salida | Métrica |
| Conformidad ATEX | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Pump for sea- or brackish water |
| Descripción del producto | APP pumps |
| Designación de tipo | APP 19/1200 |
| Desplazamiento [in³/rev] | 16.62 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in] | 22x13,2x18,3 |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm] | 562x336x466 |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Bomba |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de sellado | NBR |
| Material del cuerpo | Dúplex |
| Material Description | APP 19/1200 Integrated Flushing Valve |
| Nivel de presión acústica [dB(A)] | 84 dBA |
| Norma de conexión de desagüe | BSPP |
| Pico de presión de entrada [barg] [máx.] | 10 barg |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pico de presión de entrada [psig] [máx.] | 145 psig |
| Presión de entrada [barg] [máx.] | 5.0 barg |
| Presión de entrada [barg] [mín.] | 2.0 barg |
| Presión de entrada [psig] [máx.] | 72.5 psig |
| Presión de entrada [psig] [mín.] | 29.0 psig |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 83 barg |
| Presión de salida [barg] [mín.] | 10 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 1200 psig |
| Presión de salida [psig] [mín.] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| Reparable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de drenaje [in] | 0.250 in |
| Tamaño de conexión de entrada (métrico) | M52 |
| Tamaño de conexión de salida (métrico) | M52 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo conex. entrada | Rosca |
| Tipo conex. salida | Rosca |
| Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
| Tipo de producto | APP 16-19+22 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 1200 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Velocidad continua [rpm] [mín.] | 700 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 92.5 Kilogramo |
| Peso neto | 72.58 Kilogramo |
| Volumen | 87.965 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668061 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |