Danfoss logo
APP 11_1200 RO pump

APP S pumps, APP S 11/1200

180B3226

Caudal [gpm] [máx.]: 48.9, Caudal [l/min] [máx.]: 188.1, Presión de salida [barg] [máx.]: 83, Presión de salida [psig] [máx.]: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]48.900 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]27.200 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]188.10 l/min
Caudal [l/min] [mín.]104.90 l/min
Caudal [m³/h] [Max]11.20 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]4.80 m³/h
China RoHS exemption clauseNo
Cilindrada [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de entrada estándarMétrica
Conexión estándar de salidaMétrica
Conformidad ATEXNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónPump for sea- or brackish water
Descripción del productoAPP S pumps
Designación de tipoAPP S 11/1200
Desplazamiento [in³/rev]10.15 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]22x13,2x18,3
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]562x336x466
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoSuper Duplex
Material DescriptionAPP S 11/1200
Nivel de presión acústica [dB(A)]85 dBA
Norma de conexión de desagüeBSPP
Característica
Valor
Pico de presión de entrada [barg] [máx.]10 barg
Pico de presión de entrada [psig] [máx.]145 psig
Presión de entrada [barg] [máx.]5.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]2.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]72.5 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]29.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]83 barg
Presión de salida [barg] [mín.]10 barg
Presión de salida [psig] [máx.]1200 psig
Presión de salida [psig] [mín.]145 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada (métrico)M42
Tamaño de conexión de salida (métrico)M42
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoAPP 11-13
Velocidad [rpm] [Max]1200 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]700 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto88.5 Kilogramo
Peso neto70.5 Kilogramo
Volumen92.863 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162928950
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens