APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Caudal [gpm] [máx.]: 4.55, Caudal [l/min] [máx.]: 49.45, Presión de salida [barg] [máx.]: 83, Presión de salida [psig] [máx.]: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 3450, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Conformidad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 4.550 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 49.45 l/min |
| Caudal [m³/h] [Max] | 0.86 m³/h |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Pump for sea- or brackish water |
| Descripción del producto | APP pumps |
| Designación de tipo | APP 1,8 Ex |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Bomba |
| Homologación | CEATEX |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 83 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 1200 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | APP 1.5-3.5 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.135 Kilogramo |
| Peso neto | 8.71 Kilogramo |
| Volumen | 5.968 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |