Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Orientación de montaje: Vertical; Horizontal, Potencia nominal [HP]: 30, Potencia nominal [kW]: 0, Velocidad [rpm] [Min]: 625, Velocidad [rpm] [Max]: 875, Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.]: 70, Caudal de salida de AP [gpm] [máx.]: 308
180F7171
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Caudal de salida de AP [gpm] [máx.] | 308 gal/min |
| Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.] | 70 m³/h |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MPE S 70 |
| Descripción del producto | MPE |
| Designación de tipo | MPE S 70 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Energy Recovery Device |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | MPE S 70 |
| Orientación de montaje | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Potencia nominal [HP] | 30.0 HP |
| Potencia nominal [kW] | 0.0 kW |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | MPE 70 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 875 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 625 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 130 Kilogramo |
| Peso neto | 113.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 146.717 Litro |
| EAN/UPC | 5715162944516 |