Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Orientación de montaje: Vertical, Potencia nominal [HP]: 3, Potencia nominal [kW]: 2.2, Velocidad [rpm] [Min]: 625, Velocidad [rpm] [Max]: 875, Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.]: 70, Caudal de salida de AP [gpm] [máx.]: 308

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Allowable working torque [lbf·ft] [Max]11 lbf∙ft
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [mín.]220.000 gal/min
Caudal [m3/h] [Min]50.00 m³/h
Caudal de lubricación a 60 [m³/h] [máx.]1.20 m³/h
Caudal de lubricación a 871 [gpm] [máx.]5.3 gal/min
Caudal de salida de AP [gpm] [máx.]308 gal/min
Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.]70 m³/h
Caudal de trabajo permitido de entrada LP [gpm] [máx.]308 gal/min
Caudalde trabajo permitido de entrada LP [m³/h] [máx.]70 m³/h
Clase aislamiento del motorB
Clase de protección IPIP55
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de entrada HP estándarVictaulic
Conexión de salida HP estándarVictaulic
Conexión de salida LP estándarVictaulic
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Descripción del productoMPE
Designación de tipoMPE S 70
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Entrada/salida máx. LP presión de prueba estática [barg]13 barg
Entrada/salida máx. LP presión de prueba estática [psig]189 psig
Grupo de productosEnergy Recovery Device
HomologaciónCE
Intensidad del motor [A]5.7 A
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Motor ambient temperature [°F] [Max]104 °F
Motor estándarIEC
Motor Torque at nom. speed [lbf·ft]16.1 lbf∙ft
Nivel de presión acústica [dB(A)]85 dBA
Norma de conexión de desagüeMétrica
Orientación de montajeVertical
Par de arranque [Nm] [Max]90.00 N-m
Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]15 N-m
Par motor nominal Velocidad [Nm]22 N-m
Pico de caudal de entrada de LP [gpm]462 gal/min
Pico de caudal de entrada LP [m³/h]105 m³/h
Característica
Valor
Pico de presión de entrada LP [barg]10 barg
Pico de presión de entrada LP [psig]145 psig
Polos del motor6
Potencia nominal [HP]3.0 HP
Potencia nominal [kW]2.2 kW
Presión de entrada de baja presión [barg] [máx.]5 barg
Presión de entrada de baja presión LP [psig] [máx.]72 psig
Presión de entrada de HP, intermitente [barg] [mín.]2 barg
Presión de entrada de LP, intermitente [psig] [mín.]29 psig
Presión de prueba estática HP entrada salida [barg] [máx.]108 barg
Presión de prueba estática LP entrada salida [psig] [máx.]1566 psig
Presión de salida de HP [barg] [máx.]83 barg
Presión de salida de HP [psig] [máx.]1200 psig
Presión de salida de HP [psig] [mín.]580 psig
Presión de salida HP [barg] [mín.]40 barg
Presión diferencial de entrada y salida de AP [barg] [máx.]0.66 barg
Presión diferencial de entrada y salida de HP [psig] [máx.]9.6 psig
Presión diferencial LP entrada/salida [barg] [máx.]0.74 barg
Presión diferencial LP entrada/salida [psig] [máx.]10.7 psig
Product line14
Reparable
Starting torque [lbf·ft] [Max]66 lbf∙ft
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada de HP [in]3.000 in
Tamaño de conexión de salida de HP [in]3.000 in
Tamaño de conexión de salida de LP [in]3.000 in
Tamaño del bastidor del motorIEC 112
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura ambiente del motor [°C] [máx.]40 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]40 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]104 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexión de drenajeBSPP
Tipo de materialDúplexSuperdúplex
Tipo de productoMPE 70
Velocidad [rpm] [Max]875 rpm
Velocidad [rpm] [Min]625 rpm
Voltaje del motor380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto193.5 Kilogramo
Peso neto150 Kilogramo
Volumen518.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens