Dispositivo de recuperación de energía, iSave 70
180F7040
Orientación de montaje: Vertical, Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.]: 70, Caudal de salida de AP [gpm] [máx.]: 308, Potencia nominal [HP]: 30, Potencia nominal [kW]: 18.5
180F7040
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowable working torque [lbf·ft] [Max] | 140 lbf∙ft |
| Aprobado por UL | No |
| Bastidor | Inoxidable |
| Caudal [gpm] [mín.] | 220.000 gal/min |
| Caudal [m3/h] [Min] | 50.00 m³/h |
| Caudal de lubricación a 60 [m³/h] [máx.] | 1.50 m³/h |
| Caudal de lubricación a 871 [gpm] [máx.] | 6.6 gal/min |
| Caudal de salida de AP [gpm] [máx.] | 308 gal/min |
| Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.] | 70 m³/h |
| Caudal de trabajo permitido de entrada LP [gpm] [máx.] | 308 gal/min |
| Caudalde trabajo permitido de entrada LP [m³/h] [máx.] | 70 m³/h |
| Clase aislamiento del motor | B |
| Clase de protección IP | IP55 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión de entrada HP estándar | Victaulic |
| Conexión de entrada LP estándar | Victaulic |
| Conexión de salida HP estándar | Victaulic |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | iSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| Descripción del producto | iSave |
| Designación de tipo | iSave 70 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in] | 84,3x28,2x40,2 |
| Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm] | 2150x720x1025 |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Entrada/salida LP @ máx. caudal [barg] | 1 barg |
| Entrada/salida LP a caudal máx. [psig] | 11 psig |
| Entrada/salida máx. LP presión de prueba estática [barg] | 13 barg |
| Entrada/salida máx. LP presión de prueba estática [psig] | 189 psig |
| Grupo de productos | Dispositivo de recuperación de energía |
| Homologación | CE |
| Intensidad del motor [A] | 37.0 A |
| Marcado CE | Yes |
| Material de sellado | NBR |
| Material Description | iSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| Motor ambient temperature [°F] [Max] | 104 °F |
| Motor estándar | IEC |
| Motor Torque at nom. speed [lbf·ft] | 130.5 lbf∙ft |
| Nivel de presión acústica [dB(A)] | 86 dBA |
| Norma de conexión de desagüe | Métrica |
| Orientación de montaje | Vertical |
| Par de arranque [Nm] [Max] | 180.00 N-m |
| Par de trabajo admisible [Nm] [máx.] | 190 N-m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Par motor nominal Velocidad [Nm] | 177 N-m |
| Pico de presión de entrada LP [barg] | 10 barg |
| Pico de presión de entrada LP [psig] | 145 psig |
| Polos del motor | 6 |
| Potencia nominal [HP] | 30.0 HP |
| Potencia nominal [kW] | 18.5 kW |
| Presión de entrada de alta presión HP [barg] [mín.] | 40 barg |
| Presión de entrada de baja presión [barg] [máx.] | 5 barg |
| Presión de entrada de baja presión LP [psig] [máx.] | 72 psig |
| Presión de entrada de HP, intermitente [barg] [mín.] | 2 barg |
| Presión de entrada de LP [psig] [mín.] | 580 psig |
| Presión de entrada de LP, intermitente [psig] [mín.] | 29 psig |
| Presión de prueba estática HP entrada salida [barg] [máx.] | 108 barg |
| Presión de prueba estática LP entrada salida [psig] [máx.] | 1566 psig |
| Presión de salida de HP [barg] [máx.] | 83 barg |
| Presión de salida de HP [psig] [máx.] | 1200 psig |
| Presión de trabajo admisible de entrada de baja presión [barg] [mín.] | 2 barg |
| Presión de trabajo admisible de entrada de baja presión LP [psig] [mín.] | 29 psig |
| Presión diferencial de entrada y salida de AP [barg] [máx.] | 5.00 barg |
| Presión diferencial de entrada y salida de HP [psig] [máx.] | 72.0 psig |
| Product line | 14 |
| Reparable | Sí |
| Starting torque [lbf·ft] [Max] | 132 lbf∙ft |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de drenaje [in] | 0.250 in |
| Tamaño de conexión de entrada de HP [in] | 3.000 in |
| Tamaño de conexión de entrada LP [in] | 3.000 in |
| Tamaño de conexión de salida de HP [in] | 3.000 in |
| Tamaño de conexión de salida de LP [in] | 3.000 in |
| Tamaño del bastidor del motor | 200L |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura ambiente del motor [°C] [máx.] | 40 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 95 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de conexión de drenaje | BSPP |
| Tipo de material | DúplexSuperdúplex |
| Tipo de producto | iSave 50-70 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 875 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 650 rpm |
| Voltaje del motor | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 698 Kilogramo |
| Peso neto | 614.16 Kilogramo |
| Volumen | 1624.104 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675823 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |