Danfoss logo
iSave 50-70 horizontal with motor

ISAVE 70

180F7025

Orientación de montaje: Horizontal, Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.]: 70, Caudal de salida de AP [gpm] [máx.]: 308, Potencia nominal [HP]: 30, Potencia nominal [kW]: 18.5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Allowable working torque [lbf·ft] [Max]140 lbf∙ft
Aprobado por ULNo
BastidorInoxidable
Caudal [gpm] [mín.]220.000 gal/min
Caudal [m3/h] [Min]50.00 m³/h
Caudal de lubricación a 60 [m³/h] [máx.]1.50 m³/h
Caudal de lubricación a 871 [gpm] [máx.]6.6 gal/min
Caudal de salida de AP [gpm] [máx.]308 gal/min
Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.]70 m³/h
Caudal de trabajo permitido de entrada LP [gpm] [máx.]308 gal/min
Caudalde trabajo permitido de entrada LP [m³/h] [máx.]70 m³/h
Clase aislamiento del motorB
Clase de protección IPIP55
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de entrada HP estándarVictaulic
Conexión de entrada LP estándarVictaulic
Conexión de salida HP estándarVictaulic
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripcióniSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Descripción del productoiSave
Designación de tipoISAVE 70
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]74,8x24,4x32,1
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]1907x622x819
En el ámbito de WEEENo
Entrada/salida LP @ máx. caudal [barg]1 barg
Entrada/salida LP a caudal máx. [psig]11 psig
Entrada/salida máx. LP presión de prueba estática [barg]13 barg
Entrada/salida máx. LP presión de prueba estática [psig]189 psig
Grupo de productosDispositivo de recuperación de energía
HomologaciónCE
Intensidad del motor [A]37.0 A
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material DescriptioniSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Motor ambient temperature [°F] [Max]104 °F
Motor estándarIEC
Motor Torque at nom. speed [lbf·ft]130.5 lbf∙ft
Nivel de presión acústica [dB(A)]86 dBA
Norma de conexión de desagüeMétrica
Orientación de montajeHorizontal
Par de arranque [Nm] [Max]180.00 N-m
Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]190 N-m
Característica
Valor
Par motor nominal Velocidad [Nm]177 N-m
Pico de presión de entrada LP [barg]10 barg
Pico de presión de entrada LP [psig]145 psig
Polos del motor6
Potencia nominal [HP]30.0 HP
Potencia nominal [kW]18.5 kW
Presión de entrada de alta presión HP [barg] [mín.]40 barg
Presión de entrada de baja presión [barg] [máx.]5 barg
Presión de entrada de baja presión LP [psig] [máx.]72 psig
Presión de entrada de HP, intermitente [barg] [mín.]2 barg
Presión de entrada de LP [psig] [mín.]580 psig
Presión de entrada de LP, intermitente [psig] [mín.]29 psig
Presión de prueba estática HP entrada salida [barg] [máx.]108 barg
Presión de prueba estática LP entrada salida [psig] [máx.]1566 psig
Presión de salida de HP [barg] [máx.]83 barg
Presión de salida de HP [psig] [máx.]1200 psig
Presión de trabajo admisible de entrada de baja presión [barg] [mín.]2 barg
Presión de trabajo admisible de entrada de baja presión LP [psig] [mín.]29 psig
Presión diferencial de entrada y salida de AP [barg] [máx.]5.00 barg
Presión diferencial de entrada y salida de HP [psig] [máx.]72.0 psig
Product line14
ReparableSí
Starting torque [lbf·ft] [Max]132 lbf∙ft
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada de HP [in]3.000 in
Tamaño de conexión de entrada LP [in]3.000 in
Tamaño de conexión de salida de HP [in]3.000 in
Tamaño de conexión de salida de LP [in]3.000 in
Tamaño del bastidor del motor200L
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura ambiente del motor [°C] [máx.]40 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]35 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]95 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexión de drenajeBSPP
Tipo de materialDúplexSuperdúplex
Tipo de productoiSave 50-70
Velocidad [rpm] [Max]875 rpm
Velocidad [rpm] [Min]650 rpm
Voltaje del motor380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto512 Kilogramo
Peso neto445.36 Kilogramo
Volumen1019.904 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162673140
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens