Danfoss logo
APM 1.8– 2.9 motor

APM 2,5

180F1102

Caudal [l/min] [máx.]: 44.8, Caudal [m³/h] [Max]: 2.6, Caudal [gpm] [máx.]: 11.8, Velocidad [rpm] [Max]: 3450, Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]: 15, null: 11

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Allowable working torque [lbf·ft] [Max]11 lbf∙ft
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]11.800 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]44.80 l/min
Caudal [m³/h] [Max]2.60 m³/h
China RoHS exemption clauseNo
Cilindrada [cm³/rev]12.50 cm³/rev
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de entrada estándarBSPP
Conexión estándar de salidaBSPP
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónAPM 2.5 (12.5 CCM)
Descripción del productoAPM
Designación de tipoAPM 2,5
Desplazamiento [in³/rev]0.76 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]10,7x5,9x5,10
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]274x151x143
DirecciónCCW
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEnergy Recovery Device
Marcado CENo
Material de selladoNBR
Material del cuerpoDúplex
Material DescriptionAPM 2.5 (12.5 ccm)
Nivel de presión acústica [dB(A)]77 dBA
Norma de conexión de desagüeMétrica
Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]15 N-m
Característica
Valor
Potencia nominal [HP]7.1 HP
Potencia nominal [kW]5.3 kW
Presión de entrada [barg] [máx.]80.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]10.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]1160.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]145.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]5 barg
Presión de salida [barg] [mín.]1 barg
Presión de salida [psig] [máx.]72 psig
Presión de salida [psig] [mín.]8 psig
Product line14
Reparable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje (métrico)M6
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoAPM 1.8-2.9
Velocidad [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.148 Kilogramo
Peso neto8.29 Kilogramo
Volumen5.795 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162671337
Proposition 65No significant risk