Dispositivo de recuperación de energía
180F1154
Caudal [l/min] [máx.]: 161.7, Caudal [m³/h] [Max]: 9.7, Caudal [gpm] [máx.]: 43, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]: 190, null: 142, null: 80 - 124
180F1154
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowable working torque [lbf·ft] [Max] | 142 lbf∙ft |
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 43.000 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 161.70 l/min |
| Caudal [m³/h] [Max] | 9.70 m³/h |
| Cilindrada [cm³/rev] | 90.00 cm³/rev |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | APM 9.7 |
| Desplazamiento [in³/rev] | 5.49 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Dispositivo de recuperación de energía |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Nivel de presión acústica [dB(A)] | 85 dBA |
| Par de trabajo admisible [Nm] [máx.] | 190 N-m |
| Potencia nominal [HP] | 50.0 HP |
| Potencia nominal [kW] | 37.0 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de entrada [barg] [máx.] | 124.0 barg |
| Presión de entrada [barg] [mín.] | 80.0 barg |
| Presión de entrada [psig] [máx.] | 1800.0 psig |
| Presión de entrada [psig] [mín.] | 1160.0 psig |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 6 barg |
| Presión de salida [barg] [mín.] | 3 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 87 psig |
| Presión de salida [psig] [mín.] | 44 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de producto | APM S 5.4-9.7 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 1800 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 48.5 Kilogramo |
| Peso neto | 43.302 Kilogramo |
| Volumen | 36 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |