Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 26

180F1011

Caudal [l/min] [máx.]: 433, Caudal [m³/h] [Max]: 26, Caudal [gpm] [máx.]: 114, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]: 436, null: 321, null: 30 - 83

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Allowable working torque [lbf·ft] [Max]321 lbf∙ft
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]114.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]433.00 l/min
Caudal [m³/h] [Max]26.00 m³/h
Cilindrada [cm³/rev]362.00 cm³/rev
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAPM 26
Desplazamiento [in³/rev]22.01 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEnergy Recovery Device
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionAPM S 26/1200 01 C1A
Nivel de presión acústica [dB(A)]85 dBA
Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]436 N-m
Potencia nominal [HP]73.0 HP
Potencia nominal [kW]55.0 kW
Característica
Valor
Presión de entrada [barg] [máx.]83.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]30.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]1200.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]435.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]6 barg
Presión de salida [barg] [mín.]3 barg
Presión de salida [psig] [máx.]87 psig
Presión de salida [psig] [mín.]44 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo de productoAPM 22-40
Velocidad [rpm] [Max]1200 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto120 Kilogramo
Peso neto105 Kilogramo
Volumen87.996 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162832011
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens