FVR-D, Presión nominal [bar]: 25, Con válvula de bola de drenaje, Rosca interna, Rp 2
065B8246
FVR-D, filtro DN50 Rp2
065B8246
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | ISO 7/1 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FVR-D, filtro DN50 Rp2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 50 mm |
| Grupo de productos | Productos auxiliares |
| Material | Latón DZR (CuZn36Pb2As) |
| Material Description | FVR-D strainer DN50 Rp2 |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | 065B8246 |
| Número de mallas [n/cm²] | 50 |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | Rp 2 |
| Tamaño de malla [mm] | 0.50 mm |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de filtro | Con válvula de bola de drenaje |
| Tipo de producto | FVR-D |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Valores kvs [m³/h] | 36.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.745 Kilogramo |
| Peso neto | 1.7 Kilogramo |
| Volumen | 1.472 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |