Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, Con conexión, Brida, 300

065B7847

FVF DN300 PN16 con tapón, 2 orificios

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN300 PN16 con tapón, 2 orificios
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]300 mm
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug, 2 holes
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Número de mallas [n/cm²]25
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 300
Tamaño de conexión300
Tamaño de malla [mm]1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon conexión
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]1735.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto280 Kilogramo
Peso neto238 Kilogramo
Volumen299.299 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421556160
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens