Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 250, Con conexión, Brida, 250

065B7846

FVF DN250 PN16 con tapón, 2 orificios
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: FVF

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN250 PN16 con tapón, 2 orificios
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]250 mm
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionStrainer FVF DN250 PN16
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Número de mallas [n/cm²]25
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 250
Tamaño de conexión250
Tamaño de malla [mm]1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon conexión
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]1260.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto176.5 Kilogramo
Peso neto162 Kilogramo
Volumen200.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421556153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens