Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, Con conexión, Brida, 200

065B7845

FVF DN200 PN16 con tapón, 2 orificios, I-p

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Cantidad por formato de embalaje2 Uds.
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN200 PN16 con tapón, 2 orificios, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]200 mm
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²]25
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 200
Tamaño de conexión200
Tamaño de malla [mm]1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon conexión
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]870.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto127.5 Kilogramo
Peso neto109 Kilogramo
Volumen266.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421556146
Proposition 65No significant risk