Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Con conexión, Brida, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 con tapón
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: FVF

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN300 PN25 con tapón
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]300 mm
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Número de mallas [n/cm²]25
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 300
Tamaño de conexión300
Tamaño de malla [mm]1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon conexión
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]1735.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto285 Kilogramo
Peso neto285 Kilogramo
Volumen314.496 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens