FVF, PN 25, DN 250, Con conexión, Brida, 250
065B7782
FVF DN250 PN25 con tapón
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: FVF
065B7782
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | DIN EN 1092-2 |
| Clase de presión | PN 25 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FVF DN250 PN25 con tapón |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 250 mm |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Productos auxiliares |
| Material | Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material Description | FVF DN250 PN25 with Plug |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de mallas [n/cm²] | 25 |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño | DN 250 |
| Tamaño de conexión | 250 |
| Tamaño de malla [mm] | 1.18 mm |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de filtro | Con conexión |
| Tipo de producto | FVF |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 1260.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 165 Kilogramo |
| Peso neto | 163 Kilogramo |
| Volumen | 222.912 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555446 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |