Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, Con conexión, Brida, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 con tapón
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: FVF

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN150 PN25 con tapón
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]150 mm
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material DescriptionFiltro Y FVF DN150 PN25 with Plug
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Número de mallas [n/cm²]25
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 150
Tamaño de conexión150
Tamaño de malla [mm]1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon conexión
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]526.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60.4 Kilogramo
Peso neto60.4 Kilogramo
Volumen142.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens