Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Con conexión, Brida, 125

065B7767

FVF DN125 PN16 Tapón-filtro especial, I-p

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Cantidad por formato de embalaje5 Uds.
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN125 PN16 Tapón-filtro especial, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]125 mm
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionFVF DN125 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²]280
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 125
Tamaño de conexión125
Tamaño de malla [mm]0.40 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon conexión
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]326.40 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto44.5 Kilogramo
Peso neto37 Kilogramo
Volumen89.28 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555774
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens