Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, Con conexión, Brida, 40

065B7762

FVF DN40 PN16 Tapón-filtro especial, I-p

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN40 PN16 Tapón-filtro especial, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]40 mm
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionFVF DN40 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Número de mallas [n/cm²]280
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 40
Tamaño de conexión40
Tamaño de malla [mm]0.40 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon conexión
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]30.60 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.05 Kilogramo
Peso neto6.2 Kilogramo
Volumen16.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555729
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens