Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Con conexión, Brida, 40

065B7758

FVF DN40 PN16 con tapón, 2 orificios, I-p

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN40 PN16 con tapón, 2 orificios, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]40 mm
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionFVF DN40 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²]64
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 40
Tamaño de conexión40
Tamaño de malla [mm]0.87 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon conexión
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]33.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.95 Kilogramo
Peso neto6.6 Kilogramo
Volumen16.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555682
Proposition 65No significant risk