FVF, PN 16, DN 300, Con conexión, Brida, 300
065B7753
FVF DN300 PN16 con tapón
065B7753
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | DIN EN 1092-2 |
| Clase de presión | PN 16 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FVF DN300 PN16 con tapón |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 300 mm |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Productos auxiliares |
| Material | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material Description | FVF DN300 PN16 with Plug |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de mallas [n/cm²] | 25 |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño | DN 300 |
| Tamaño de conexión | 300 |
| Tamaño de malla [mm] | 1.18 mm |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de filtro | Con conexión |
| Tipo de producto | FVF |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 1735.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 246 Kilogramo |
| Peso neto | 246 Kilogramo |
| Volumen | 585.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555316 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |