FVF, PN 16, DN 300, Con válvula de bola de drenaje, Brida, 300
065B7739
FVF DN300 PN16 con válvula de bola montada
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: FVF
065B7739
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | DIN EN 1092-2 |
| Clase de presión | PN 16 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FVF DN300 PN16 con válvula de bola montada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 300 mm |
| Grupo de productos | Productos auxiliares |
| Material | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material Description | FVF DN300 PN16 with draining valve |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de mallas [n/cm²] | 25 |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño | DN 300 |
| Tamaño de conexión | 300 |
| Tamaño de malla [mm] | 1.18 mm |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de filtro | Con válvula de bola de drenaje |
| Tipo de producto | FVF |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 1735.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 280 Kilogramo |
| Peso neto | 280 Kilogramo |
| Volumen | 460.8 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555118 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |