Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 250, Con válvula de bola de drenaje, Brida, 250

065B7738

FVF DN250 PN16 con válvula de bola montada
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: FVF

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN250 PN16 con válvula de bola montada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]250 mm
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionFVF DN250 PN16 with draining valve
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Número de mallas [n/cm²]25
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 250
Tamaño de conexión250
Tamaño de malla [mm]1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon válvula de bola de drenaje
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]1260.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto180.5 Kilogramo
Peso neto162 Kilogramo
Volumen384 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555637
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens