Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 125, Con válvula de bola de drenaje, Brida, 125

065B7735

FVF DN125 PN16 con válvula de bola montada

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN125 PN16 con válvula de bola montada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]125 mm
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with draining valve
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Número de mallas [n/cm²]25
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 125
Tamaño de conexión125
Tamaño de malla [mm]1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon válvula de bola de drenaje
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]350.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40.5 Kilogramo
Peso neto32.8 Kilogramo
Volumen92.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens