Filtro y junta tórica para FVR/FVR-D DN40
065B8251
Filtro y junta tórica para FVR/FVR-D DN40
065B8251
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Filtro y junta tórica para FVR/FVR-D DN40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios: productos auxiliares |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable, EPDM |
| Material Description | FVR Screen DN40 |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | 065B8251 |
| Número de mallas [n/cm²] | 50 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de malla [mm] | 0.50 mm |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | Filtros FVR |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.009 Kilogramo |
| Peso neto | 0.009 Kilogramo |
| Volumen | 0.099 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |