Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Filtro y junta tórica para FVR/FVR-D DN32

065B8250

Filtro y junta tórica para FVR/FVR-D DN32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónFiltro y junta tórica para FVR/FVR-D DN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoAcero inoxidable, EPDM
Material DescriptionFVR Screen DN32
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Nombre del producto en el expediente SCIP065B8250
Número de mallas [n/cm²]50
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de malla [mm]0.50 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoFiltros FVR

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.008 Kilogramo
Peso neto0.008 Kilogramo
Volumen0.066 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104042510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm