Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Filtro y junta tórica para FVR/FVR-D DN20

065B8248

Filtro y junta tórica para FVR/FVR-D DN20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónFiltro y junta tórica para FVR/FVR-D DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoAcero inoxidable, EPDM
Material DescriptionFVR Screen DN20
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Nombre del producto en el expediente SCIP065B8248
Número de mallas [n/cm²]50
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de malla [mm]0.50 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoFiltros FVR

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.005 Kilogramo
Peso neto0.005 Kilogramo
Volumen0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm