Junta para filtros FVF
065B7897
FVF, junta DN300
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para filtros
065B7897
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FVF, junta DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: productos auxiliares |
| Material del cuerpo | Grafito reforzado |
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Size | DN 300 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | Junta para filtros FVF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.564 Kilogramo |
| Peso neto | 0.06 Kilogramo |
| Volumen | 4.345 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |