Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Junta para filtros FVF

065B7896

FVF, junta DN250
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para filtros

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF, junta DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoGrafito reforzado
Material DescriptionGasket for striner DN250 PN16, graphite
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
SizeDN 250
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoJunta para filtros FVF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.048 Kilogramo
Peso neto0.04 Kilogramo
Volumen0.256 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104031958
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens