Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Junta para filtros FVF

065B7893

FVF, junta DN125 I-p

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF, junta DN125 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoGrafito reforzado
Material DescriptionFVF DN125 spare gasket
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
SizeDN 125
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoJunta para filtros FVF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.066 Kilogramo
Peso neto0.04 Kilogramo
Volumen0.336 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104031965
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens