Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Junta para filtros FVF

065B7892

FVF, junta DN100 I-p

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje5 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF, junta DN100 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoGrafito reforzado
Característica
Valor
Material DescriptionFVF DN100 spare gasket
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
SizeDN 100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoJunta para filtros FVF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.13 Kilogramo
Peso neto0.005 Kilogramo
Volumen0.344 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104031910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens