Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Junta para filtros FVF

065B7888

FVF, junta DN40 I-p

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF, junta DN40 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoGrafito reforzado
Característica
Valor
Material DescriptionFVF DN40 spare gasket
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
SizeDN 40
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoJunta para filtros FVF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.006 Kilogramo
Peso neto0.002 Kilogramo
Volumen0.075 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104031675
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens