Junta para filtros FVF
065B7886
FVF, junta DN15-20
065B7886
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FVF, junta DN15-20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Accesorios: productos auxiliares |
| Material del cuerpo | Grafito reforzado |
| Material Description | FVF DN15/20 spare gasket |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Size | DN 15 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | Junta para filtros FVF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.017 Kilogramo |
| Peso neto | 0.001 Kilogramo |
| Volumen | 0.061 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031651 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |