Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Filtros DN100 PN16-25 Fino + junta

065B7832

Filtros DN100 PN16-25 Fino + junta

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónFiltros DN100 PN16-25 Fino + junta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4301
Material DescriptionScreens DN100 PN16-25 Fine+gasket
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²]625
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de malla [mm]0.25 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoFiltros FV: finos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.286 Kilogramo
Peso neto0.202 Kilogramo
Volumen2.029 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421556009
Proposition 65No significant risk