Filtros DN50 PN16-25 Fino + junta
065B7829
Filtros DN50 PN16-25 Fino + junta
065B7829
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Filtros DN50 PN16-25 Fino + junta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios: productos auxiliares |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4301 |
| Material Description | FVF Screen DN50 Fine Mesh |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Número de mallas [n/cm²] | 625 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de malla [mm] | 0.25 mm |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | Filtros FV: finos |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.068 Kilogramo |
| Peso neto | 0.06 Kilogramo |
| Volumen | 0.318 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555972 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |